Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Ultra
|
Produktnamn
|
TeSys Ultra
|
Enhetens korta namn
|
LUCB
|
Typ av produkt eller komponent
|
Avancerad kontrollenhet
|
Enhetsapplikation
|
Motor kontroll
Motorskydd
|
Specifik produktanvändning
|
Grundläggande skydd och avancerade funktioner, kommunikation
|
Main function available
|
Jordfelsskydd
Skydd mot fasfel och fasobalans
Skydd mot överbelastning och kortslutning
Manuellåterställning
|
Produktkompatibilitet
|
Kraftbas LUB12
Kraftbas LUB32
Kraftbas LUB38
Kraftbas LUB120
Kraftbas LUB320
Kraftbas LUB380
Reversing kontaktbrytare LU2B12FU
Reversing kontaktbrytare LU2B32FU
Reversing kontaktbrytare LU2B38FU
|
Ue märkspänning
|
690 V AC
|
Nätfrekvens
|
40...60 Hz
|
Typ av last
|
3-fasmotor självkyld
|
Koordinationstyp
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Motoreffekt kW
|
5,5 kW vid 400...440 V AC 50/60 Hz
5,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
9 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Termisk överbelastningsklass
|
Klass 10 överensstämmer med IEC 60947-6-2 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
Klass 10 överensstämmer med UL 508 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
|
Utlösningsnivå
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Känslighet fasfel
|
Ja
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V AC
110...220 V DC
|
Manöverspännings begränsning
|
88...264 V för AC 110...240 V i drift
88...242 V för DC 110...220 V i drift
55 V för AC 110...240 V drop-out
55 V för DC 110...220 V drop-out
|
Typisk strömförbrukning
|
280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUB12
280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUB32
280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUB38
280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUB12
280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUB32
280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUB38
35 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUB12
25 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUB32
25 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUB38
35 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUB12
25 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUB32
25 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUB38
|
Värmeavgivning
|
2 W för styrkrets med LUB12
3 W för styrkrets med LUB32
3 W för styrkrets med LUB38
|
Arbetstid
|
35 ms för styrkrets öppning med LUB12
35 ms för styrkrets öppning med LUB32
35 ms för styrkrets öppning med LUB38
50 ms för styrkrets slutande med LUB12
50 ms för styrkrets slutande med LUB32
50 ms för styrkrets slutande med LUB38
|
Återställning
|
Manuell återställning
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fas barriär
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fas barriär
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-6-2
600 V överensstämmer med UL 60947-4-1
600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-6-2
|
Tvångsbrytande
|
400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll och hjälpkrets
400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll eller hjälp krets och huvudkrets
|
Montering
|
Plug-in (framsida)
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
66 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Kompatibilitetskod
|
LUCB
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 frontpanel och trådade plintar överensstämmer med IEC 60947-1
IP20 övriga ytor överensstämmer med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utanför kopplingsområde överensstämmer med IEC 60947-1
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m
|
Brandtålighet
|
960 °C delar som stöder spänningsförande komponenter överensstämmer med IEC 60695-2-12
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-12
|
Chocktålighet
|
10 gn huvud poler öppna överensstämmer med IEC 60068-2-27
15 gn huvud poler slutna överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
2 gn huvud poler öppna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
4 gn huvud poler slutna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 3 i fria luften överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Icke-ledande chockvåg
|
1 kV seriellt läge överensstämmer med IEC 60947-6-2
2 kV normalläge överensstämmer med IEC 60947-6-2
|
Motstånd mot strålningsfält
|
10 V/m 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV klass 3 seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
4 kV klass 4 alla kretsar utom för seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Immunitet mot radioelektriska fält
|
10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
|
Immunitet mot microavbrott
|
3 ms
|
Skydd vid spänningsdippar
|
70 % / 500 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11
|