|
|
|
LUCB18BL
Skyddsmodul, TeSys U, 4.5-18A, 3P motorskydd & diagnostik, klass 10, spole 24V DC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Ultra
|
Produktnamn
|
TeSys Ultra
|
Enhetens korta namn
|
LUCB
|
Typ av produkt eller komponent
|
Avancerad kontrollenhet
|
Enhetsapplikation
|
Motor kontroll
Motorskydd
|
Specifik produktanvändning
|
Grundläggande skydd och avancerade funktioner, kommunikation
|
Main function available
|
Skydd mot överbelastning och kortslutning
Manuellåterställning
Jordfelsskydd
Skydd mot fasfel och fasobalans
|
Produktkompatibilitet
|
Kraftbas LUB32
Kraftbas LUB38
Kraftbas LUB320
Kraftbas LUB380
Reversing kontaktbrytare LU2B32BL
Reversing kontaktbrytare LU2B38BL
|
Ue märkspänning
|
690 V AC
|
Nätfrekvens
|
40...60 Hz
|
Typ av last
|
3-fasmotor självkyld
|
Koordinationstyp
|
AC-44
AC-41
AC-43
|
Motoreffekt kW
|
7,5 kW vid 400...440 V AC 50/60 Hz
9 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
15 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
4,5…18 A
|
Termisk överbelastningsklass
|
Klass 10 överensstämmer med IEC 60947-6-2 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
Klass 10 överensstämmer med UL 508 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
|
Utlösningsnivå
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Känslighet fasfel
|
Ja
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Teknisk data
Manöverspännings begränsning
|
20...27 V för DC 24 V i drift
14.5 V för DC 24 V drop-out
|
Typisk strömförbrukning
|
220 mA vid 24 V DC I maximal vid slutning med LUB32
220 mA vid 24 V DC I maximal vid slutning med LUB38
80 mA vid 24 V DC I rms sluten med LUB32
80 mA vid 24 V DC I rms sluten med LUB38
|
Värmeavgivning
|
3 W för styrkrets med LUB32
3 W för styrkrets med LUB38
|
Arbetstid
|
35 ms för styrkrets öppning med LUB32
35 ms för styrkrets öppning med LUB38
70 ms för styrkrets slutande med LUB32
70 ms för styrkrets slutande med LUB38
|
Återställning
|
Manuell återställning
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fas barriär
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fas barriär
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-6-2
600 V överensstämmer med UL 60947-4-1
600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-6-2
|
Tvångsbrytande
|
400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll och hjälpkrets
400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll eller hjälp krets och huvudkrets
|
Montering
|
Plug-in (framsida)
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
66 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Kompatibilitetskod
|
LUCB
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 frontpanel och trådade plintar överensstämmer med IEC 60947-1
IP20 övriga ytor överensstämmer med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utanför kopplingsområde överensstämmer med IEC 60947-1
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m
|
Brandtålighet
|
960 °C delar som stöder spänningsförande komponenter överensstämmer med IEC 60695-2-12
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-12
|
Chocktålighet
|
10 gn huvud poler öppna överensstämmer med IEC 60068-2-27
15 gn huvud poler slutna överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
2 gn huvud poler öppna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
4 gn huvud poler slutna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 3 i fria luften överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot strålningsfält
|
10 V/m 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV klass 3 seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
4 kV klass 4 alla kretsar utom för seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Immunitet mot radioelektriska fält
|
10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
|
Immunitet mot microavbrott
|
3 ms
|
Skydd vid spänningsdippar
|
70 % / 500 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
120,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
23
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,095 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|