|
|
|
LUFN11
Hjälpkontaktsmodul, TeSys U, 1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LUFN
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hjälpkontakt
|
Teknisk data
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Ue märkspänning
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V överensstämmer med CSA
250 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
250 V överensstämmer med UL
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
5 A
|
Lägsta brytspänningen
|
17 V
|
Lägsta brytström
|
5 mA
|
Produktens vikt
|
0,05 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
46,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,108 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|