Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LUTC2001 |
Schneider-Electric
 
LUTC2001 bild- scope
LUTC2001
Strömtransformator, TeSys U, 200/1 A
E-nummerE-nummer: 
3231096
EAN-kodEAN-kod: 
3389119200035
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn LUT
Typ av produkt eller komponent Strömtransformator
Teknisk data
Primära driftström 200 A
Sekundärström 1 A
Öppningshöjd 55 mm
Öppningsbredd 32 mm
Bredd 94 mm
Höjd 99 mm
Djup 40 mm
Produktens vikt 0,59 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,800 cm
Förpackning 1 bredd 10,500 cm
Förpackning 1 djup 12,500 cm
Förpackning 1 vikt 560,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,152 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 67,964 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland TN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor