|
|
|
LUTC4001
Strömtransformator, TeSys U, 400/1A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 28, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LUT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömtransformator
|
Teknisk data
Primära driftström
|
400 A
|
Sekundärström
|
1 A
|
Öppningshöjd
|
127 mm
|
Öppningsbredd
|
38 mm
|
Bredd
|
99 mm
|
Höjd
|
170 mm
|
Djup
|
40 mm
|
Produktens vikt
|
0,87 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
808,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,625 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
78,844 kg
|
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|