Schneider-Electric
 
LV426804 bild- scope
LV426804
Underspänningsspole, PowerPact, MN, med fjäderanslutning, 208...240 V AC 60Hz, 220…240 50Hz
E-nummer E-nummer: 
3182928
EAN-kod EAN-kod: 
3606485412818
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Produktområde ComPacT NSXm new generation
Enhetens korta namn MN
Typ av produkt eller komponent Spänningsutlösare
Enhetsapplikation Manövrering
Spänningsfrigörar typ Slut spole
Frånslagstid underspänningsutlösare
Manövertyp Standard
[Uc] manöverspänning 220...240 V AC 50 Hz
208...240 V AC 60 Hz
Serie kompatibilitet Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
Teknisk data
Operating threshold 0.35...0.7 x Un öppnar
0.85 x Un stänger
Bryttid < 50 ms
Hjälpkontaktsplint Fjäderplint
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 6,200 cm
Förpackning 1 djup 8,800 cm
Förpackning 1 vikt 62,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,800 cm
Förpackning 2 bredd 13,200 cm
Förpackning 2 djup 18,500 cm
Förpackning 2 vikt 663,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,921 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Acff1126-c509-4d4f-b097-f55914ce348e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Kiselfri Nej
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 252
Logistik information
Ursprungsland FR