Schneider-Electric
 
LV426846 bild- scope
LV426846
Shuntspole, PowerPact, MX, med fjäderanslutning, 380...415 V AC 50Hz, 440...480 V AC 60Hz
E-nummer E-nummer: 
3182945
EAN-kod EAN-kod: 
3606485413099
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Produktområde ComPacT NSXm new generation
Enhetens korta namn MX
Typ av produkt eller komponent Spänningsutlösare
Enhetsapplikation Manövrering
Spänningsfrigörar typ Slut spole
Frånslagstid shuntutlösare
Manövertyp Standard
[Uc] manöverspänning 380...415 V AC 50 Hz
440...480 V AC 60 Hz
Serie kompatibilitet Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
Teknisk data
Operating threshold 0.7 Un öppnar
Bryttid < 50 ms
Kontrollsignaltyp Impuls
Underhållen
Impulsvaraktighet >= 20 ms
Hjälpkontaktsplint Fjäderplint
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,100 cm
Förpackning 1 djup 8,300 cm
Förpackning 1 vikt 61,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,100 cm
Förpackning 2 bredd 13,000 cm
Förpackning 2 djup 18,500 cm
Förpackning 2 vikt 640,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 4,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Acff1126-c509-4d4f-b097-f55914ce348e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Kiselfri Nej
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2