Schneider-Electric
 
LV426960 bild- scope
LV426960
Anslutning, ComPact, kabelsko/skena med skruv, NSXm, 3 pol
E-nummer E-nummer: 
3182973
EAN-kod EAN-kod: 
3606481156280
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Kabelskor/skenanslutning
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Serie kompatibilitet ComPacT NSXm
Antal poler 3P
Kvantitet per set Sats med 3
[In] märkström 15…160 A
Teknisk data
Montagesätt Fast
Tillgänglig utrustning Isolerskivor
Gängtyp M6
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,0 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 65,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 62,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months