Schneider-Electric
 
LV426970 bild- scope
LV426970
EverLink, ComPact, med kabel anslutning, NSXm, 3 pol
E-nummer E-nummer: 
3182977
EAN-kod EAN-kod: 
3606481156303
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Serie kompatibilitet Compact Compact NSXm
Typ av produkt eller komponent Kabelanslutning
Tillbehör / separat typ Tillbehör anslutning
Antal poler 3P
Teknisk data
Kvantitet per set Sats med 3
Placering anslutning Uppströms
Nedströms
[In] märkström 16…160 A för koppar
16…100 A för aluminium
Ledarmaterial Stål
Anslutningar - plintar Skruvanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5…95 mm² - fast
Skruvanslutning2,5…95 mm² - fåtrådig
Skruvanslutning2,5…70 mm² - finsträngat
Control wire terminal 10 A för 0,5…6 mm² (AWG 20...AWG 10), fåtrådig eller flertrådig
10 A för 1,5…6 mm² (AWG 20...AWG 10), solid
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 13,0 cm
Förpackning 1 djup 15,0 cm
Förpackning 1 vikt 133,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 7,2 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL