Schneider-Electric
 
LV426980 bild- scope
LV426980
Kabelsko, ComPact, CU, 95 mm², 3 st
E-nummer E-nummer: 
3182983
EAN-kod EAN-kod: 
3606481156327
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Kabelskor
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Serie kompatibilitet ComPacT NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Antal poler 3P
Kvantitet per set Sats med 3
[In] märkström 160 A
Teknisk data
Tillgänglig utrustning Isolerskivor
Ledarmaterial Koppar
Anslutningar - plintar Kabelsko1 kabel (kablar) 95 mm² - solid
Kabel med kabelsko1 kabel (kablar) 70 mm² - flexibel
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 24,000 cm
Förpackning 1 vikt 114,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months