Schneider-Electric
 
LV426992 bild- scope
LV426992
Momentskruvar, ComPact, 5 Nm, 6 st, NSXm, PowerPact
E-nummer E-nummer: 
3182991
EAN-kod EAN-kod: 
3606480881367
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Compact NSXm
Typ av produkt eller komponent Momentskruvar
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Serie kompatibilitet Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
TeSys TeSys GV3
TeSys TeSys D
Teknisk data
Kvantitet per set Sats om 6
Färg Gul
Åtdragningsmoment 5 N.m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,6 cm
Förpackning 1 bredd 5,5 cm
Förpackning 1 djup 7,0 cm
Förpackning 1 vikt 70,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 120
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,75 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR