Schneider-Electric
 
LV429243 bild- scope
LV429243
Kabelklämmor, ComPact, Al/Cu, 1,5-95 mm², NSX100-250, INS 100-250, 4 st
E-nummer E-nummer: 
3188491
EAN-kod EAN-kod: 
3606480019326
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Oisolerade kabelanslutningar
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Serie kompatibilitet ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Compact Compact INS100...250
Compact Compact INV100...250
Antal poler 4P
Kvantitet per set Sats om 4
Teknisk data
[In] märkström 160 A
Ledarmaterial Stål
Anslutningar - plintar Skruvanslutning1,5…95 mm² 1 kabel (kablar)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 13,2 cm
Förpackning 1 djup 14,4 cm
Förpackning 1 vikt 238,0 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 70
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 17,426 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor