Schneider-Electric
 
LV429275 bild- scope
LV429275
Ram för 1-2 st, ComPact, 9 poliga rörliga kontaktblock, NSX100-250
E-nummer E-nummer: 
3188502
EAN-kod EAN-kod: 
3606480021596
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Enhetens korta namn stöd
Typ av produkt eller komponent Fäste
Enhetsapplikation Kablar
Serie kompatibilitet ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 9,2 cm
Förpackning 1 vikt 28 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,762 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 640
Förpackning 3 höjd 50 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 35,096 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland MA
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor