|
|
|
LV429438
Motordon, ComPact, MT100/160, 110-130 V DC, NSX100-160
|
|
|
Produktdata
Enhetens korta namn
|
MT250
|
Typ av produkt eller komponent
|
Motordon
|
Enhetsapplikation
|
Automatisk fjärderspänning
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX100 DC
ComPacT new generation NSX160 DC
|
Manövertyp
|
Standard
|
[Uc] manöverspänning
|
110...130 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Circuit breaker frame rated current
|
160 A
100 A
|
Teknisk data
Kontrollsignaltyp
|
Impuls
Underhållen
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maximal manöverfrekvens
|
4 per minut
|
Maximum power consumption in W
|
500 W - stänger
500 W - öppnar
|
Tillgänglig utrustning
|
SDE adapter
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
1 till 3 hänglås Ø5 till Ø8
Låsbar med hänglås i frånläge
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,4 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
21,841 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
44b03544-ad98-4ee6-88ab-f2db54c1ee56
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
14
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|