|
|
|
LV429518
Beröringsskydd, ComPact, långt, 4 pol, NSX100-250
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Beröringsskydd långt
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
|
Tillbehör / separat typ
|
Isoleringstillbehör
|
Antal poler
|
4P
|
Kvantitet per set
|
1
|
Teknisk data
Anslutningsavstånd
|
35 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Produktkompatibilitet
|
Effektbrytare
Plug-in base
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
194,800 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,606 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Förpackning 3 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
46,424 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|