|
|
|
LV432593
Beröringsskydd långt, ComPact, 3 pol, NSX400-630
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Beröringsskydd långt
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact L
|
Tillbehör / separat typ
|
Isoleringstillbehör
|
Antal poler
|
3P
|
Kvantitet per set
|
1
|
Teknisk data
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
251,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,900 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
36,056 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|