Schneider-Electric
 
LV432594 bild- scope
LV432594
Beröringsskydd, ComPact, långt, 4 pol, NSX400-630
E-nummer E-nummer: 
3182001
EAN-kod EAN-kod: 
3606480019968
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Beröringsskydd långt
Serie kompatibilitet ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INV
Compact Compact INS
Tillbehör / separat typ Isoleringstillbehör
Antal poler 4P
Kvantitet per set 1
Teknisk data
Anslutningsavstånd 45 mm
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,100 cm
Förpackning 1 bredd 11,200 cm
Förpackning 1 djup 22,000 cm
Förpackning 1 vikt 327,100 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,504 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 50,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 34,204 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor