Schneider-Electric
 
LVCT00102S bild- scope
LVCT00102S
Strömtransformator PowerLogic™, LVCT 100A / 0,333V utgång, delbar strömtrafo, 31mm x 100mm
E-nummer E-nummer: 
4262720
EAN-kod EAN-kod: 
3606480299612
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Powerlogic
Enhetens korta namn LVCT
Typ av produkt eller komponent Strömtransformator
Utgångsspänning 0.333 V
Elektrisk anslutning Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Produktdestination BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
Tillbehör / separat kategori Mätningstillbehörs
Strömtransformatortyp Delbar kärna balanserad
[In] märkström 100 A
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Teknisk data
Serie kompatibilitet Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 energimätare med flera kretsar
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimätare
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimätare
Mätnoggrannhet 0,01 10...100 %
Miljö
Relativ fuktighet 95 %
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Bredd Intern: 31 mm
Extern: 121 mm
Djup 30 mm
Höjd Intern: 30 mm
Extern: 100 mm
Produktens vikt 0,34 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 21,000 cm
Förpackning 1 djup 25,000 cm
Förpackning 1 vikt 590,900 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,491 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor