|
|
|
LVCT00603S
Strömtransformator PowerLogic™, LVCT 600A / 0,333V utgång, delbar strömtrafo, 62mm x 132mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 30, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Powerlogic
|
Enhetens korta namn
|
LVCT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömtransformator
|
Utgångsspänning
|
0.333 V
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
|
Produktdestination
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Tillbehör / separat kategori
|
Mätningstillbehörs
|
Strömtransformatortyp
|
Delbar kärna balanserad
|
[In] nominell märkström
|
600 A
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 energimätare med flera kretsar
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimätare
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimätare
|
Mätnoggrannhet
|
0,01 10...100 %
|
Miljö
Relativ fuktighet
|
95 %
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−15…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Bredd
|
Intern: 62 mm
Extern: 151 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Höjd
|
Intern: 73 mm
Extern: 132 mm
|
Produktens vikt
|
0,58 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
864,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,297 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|