Schneider-Electric
 
LVCT20100S bild- scope
LVCT20100S
Strömtransformator PowerLogic™, LVCT 100A / 0,333V utgång, solid strömtrafo Ø=10mm
E-nummer E-nummer: 
4262734
EAN-kod EAN-kod: 
3606489870232
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Powerlogic
Enhetens korta namn LVCT
Typ av produkt eller komponent Strömtransformator
Utgångsspänning 0.333 V
Elektrisk anslutning Kabel: 1,8 m600 V
Produktdestination BCPMCS
EM4200
EM4900
Serie kompatibilitet Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimätare
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 energimätare med flera kretsar
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 energimätare med flera kretsar
Tillbehör / separat kategori Mätningstillbehörs
Strömtransformatortyp Typ A stängd toroid
[In] märkström 100 A
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Teknisk data
Mätnoggrannhet +/- 0,5% 5...120 %
Miljö
Klimattålighet Relativ fuktighet: 0,95
Standarder UL 61010
Omgivningstemeperatur vid drift −40…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…105 °C
Bredd 33 mm
Djup 18 mm
Höjd Diameter: 10 mm
Extern: 38 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,16 cm
Förpackning 1 bredd 20,96 cm
Förpackning 1 djup 24,77 cm
Förpackning 1 vikt 90,91 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland US