Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LX1D8P7 |
Schneider-Electric
 
LX1D8P7 bild- scope
LX1D8P7
Kontaktorspole 230VAC LC1D115/D150
E-nummerE-nummer: 
3234414
EAN-kodEAN-kod: 
3389110868395
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktorspole
Enhetens korta namn LX1D8
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning 230 V AC 50/60 Hz
Genomsnittlig resistans 9895 Ohm vid 20 °C
Induktans sluten krets 210,72 H
Produktkompatibilitet LC1D150
LC1D115
Mekanisk livslängd 8 Mcycles
Maximalt arbetsområde 1200 cyc/h 60 °C
Teknisk data
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Manöverspännings begränsning Drop-out: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operativa: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Starteffekt i VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Värmeavgivning 3…4,5 W vid 50/60 Hz
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 11,5 cm
Förpackning 1 djup 17,0 cm
Förpackning 1 vikt 298,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,673 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor