Schneider-Electric
 
LX1FH3802 bild- scope
LX1FH3802
Kontaktorspole, TeSys F, 380-415VAC passar till kontaktor LC1F265/F330
E-nummer E-nummer: 
3244226
EAN-kod EAN-kod: 
3389110553376
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktorspole
Enhetens korta namn LX1FH
Serie kompatibilitet TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F330
LC1F265
Typ av kontrollkrets AC vid 40...400 Hz
[Uc] manöverspänning 380...415 V AC 40...400 Hz
Genomsnittlig resistans 217 Ohm inströmmning vid tillslag vid 20 °C
4631 Ohm drift vid 20 °C
Arbetstid 100...170 ms öppnar
40...65 ms stänger
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Maximalt arbetsområde 2400 cyc/h 55 °C
Teknisk data
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Manöverspännings begränsning 0.35...0.55 Uc (på 55 °C)drop-out: 40...400 Hz
0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa: 40...400 Hz
Starteffekt i VA 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 8 W vid 40...400 Hz
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Produktens vikt 0,75 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,54 cm
Förpackning 1 bredd 10,16 cm
Förpackning 1 djup 9,14 cm
Förpackning 1 vikt 0,85 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 10,526 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor