Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LX1FK380 |
Schneider-Electric
 
LX1FK380 bild- scope
LX1FK380
Kontaktorspole, TeSys F, 400VAC passar till kontaktor LC1F500
E-nummerE-nummer: 
3244246
EAN-kodEAN-kod: 
3389110082265
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktorspole
Enhetens korta namn LX1FK
Serie kompatibilitet TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F500
Typ av kontrollkrets AC vid 40...400 Hz
[Uc] manöverspänning 380...400 V AC 40...400 Hz
Induktans sluten krets 14,7 H
Genomsnittlig resistans 112 Ohm inströmmning vid tillslag vid 20 °C
2980 Ohm drift vid 20 °C
Arbetstid 100...170 ms öppnar
40...75 ms stänger
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Maximalt arbetsområde 2400 cyc/h 55 °C
Teknisk data
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Manöverspännings begränsning 0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa: 40...400 Hz
0.3...0.5 Uc (på 55 °C)drop-out: 40...400 Hz
Starteffekt i VA 1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 18 W vid 40...400 Hz
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Produktens vikt 1,15 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10 cm
Förpackning 1 bredd 11,5 cm
Förpackning 1 djup 22,6 cm
Förpackning 1 vikt 1,203 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,656 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor