|
|
|
LZ7H6X53BD
Hybridstarter, TeSys H, 1,5-6,5 A 24 V DC, fjäderanslutning, Safe Torque Off
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys Hybrid
|
Enhetens korta namn
|
LZ7H
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ultra kompakt startapparat
|
Typ av motorstarter
|
Direkt på nätet
|
Antal poler
|
3P
|
Ue märkspänning
|
500 V AC
|
[Ie] märkdriftström
|
6,5 A vid 500 V AC-53A
9 A vid 500 V AC-51
5 A vid 500 V AC-53A monteras sida vid sida
7 A vid 500 V AC-51 monteras sida vid sida
|
Inställningsområde
|
1,5…9 A
|
Motoreffekt kW
|
1,5 kW vid 220 V AC 0,65
1,5 kW vid 230 V AC 0,65
2,2 kW vid 380 V AC 0,65
3 kW vid 400 V AC 0,65
3 kW vid 415 v AC 0,65
3 kW vid 440 V AC 0,65
3 kW vid 500 V AC 0,65
|
Motoreffekt hp
|
1 hp vid 200 V AC
1,5 hp vid 230 V AC
3 hp vid 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Säkerhetsnivå
|
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508-1 stopp funktion
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 stopp funktion
SIL 2 överensstämmer med IEC 61508-1 motorskydd
|
Säkerhets tillförlitligthet data
|
MTTFd = 517 år stopp funktion
SFF = 99 % stopp funktion
SFF = 99 % motorskydd
MTTFd = 447 år motorskydd
PFHd = 2.40E-9 1/h stopp funktion
|
Termisk överbelastningsklass
|
Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-2
|
Teknisk data
Uppbyggnad hjälpkontakt
|
1 C/O felsignalering
|
Manöverspännings begränsning
|
19.2...30 V DC
|
Strömförbrukning
|
<= 40 mA vid 24 V DC
|
Återställning
|
Manuell
Elektrisk återställning
|
Electrical durability
|
30 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
120 cyc/mn AC-51 0,5
6 cyc/mn AC-53A 0,5
|
Montagesätt
|
Med clips
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Anslutningar - plintar
|
Bladfjäder1 kabel 0,2…2,5 mm² solid
Bladfjäder1 kabel 0,25…2,5 mm² flexibel - med ändhylsa
Bladfjäder1 kabel 0,2…2,5 mm² flexibel - utan ändhylsa
|
Certifieringar
|
ATEX som tillhörande enhet för motorskydd i zone 1 och 21
CULus
CE
|
Standarder
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Bredd
|
22,5 mm
|
Höjd
|
99 mm
|
Djup
|
114,5 mm
|
Produktens vikt
|
212 g
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…30 °C utan nedklassning
30…70 °C med nedklassning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
242,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,597 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
|
|