|
|
|
M9A26947
Shuntutlösare, Multi9 MX+OF, 48 V AC, 48 V DC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Multi 9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Shuntutlösare med OC-kontakt
|
Enhetens korta namn
|
MX + OF
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 C/O
|
[In] märkström
|
6 A at <= 240 V, AC
|
[Uc] manöverspänning
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
9mm modul
|
2
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
Multi 9 C60BP
Multi 9 C60BPR
Multi 9 C60SP
Multi 9 GFP
Multi 9 C60H-DC
|
Lokal indikering
|
Händelseindikering
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Topp: ja
|
Höjd
|
82,5 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
68 mm
|
Produktens vikt
|
0,065 kg
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning (botten) - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² (AWG 14) - solid
Snabbanslutning (botten) - 2 kabel (kablar) 1,5 mm² (AWG 16) - solid
|
Kabelns skallängd
|
9 mm for botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m botten
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
PCT
CCC
UL
UR
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,9 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
74 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
8,7 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
656 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,391 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|