Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

M9A26959 |
Schneider-Electric
 
M9A26959 bild- scope
M9A26959
Underspänningsutlösare, Multi9 MN, 115 V AC, 400 Hz
E-nummerE-nummer: 
2112721
EAN-kodEAN-kod: 
3606480639104
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Typ av produkt eller komponent Underspänningsutlösare
Enhetens korta namn MN
[Uc] manöverspänning 115 V AC 400 Hz
48 V DC
Manövertyp Standard
9mm modul 2
Teknisk data
Serie kompatibilitet Multi 9 C60BP
Multi 9 C60BPR
Multi 9 C60SP
Multi 9 GFP
Multi 9 C60H-DC
Lokal indikering Händelseindikering
Montagesätt Fast
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Topp: ja
Höjd 82,5 mm
Bredd 18 mm
Djup 68 mm
Produktens vikt 0,066 kg
Anslutningar - plintar Snabbanslutning (botten) - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² (AWG 14) - solid
Snabbanslutning (botten) - 2 kabel (kablar) 1,5 mm² (AWG 16) - solid
Kabelns skallängd 9 mm for botten connection
Åtdragningsmoment 1 N.m botten
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-1
Produktcertifieringar UR
PCT
CSA
UL
Föroreningsgrad 3
Omgivningstemeperatur vid drift −25…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 7,8 cm
Förpackning 1 djup 9,4 cm
Förpackning 1 vikt 74 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 8,7 cm
Förpackning 2 bredd 10 cm
Förpackning 2 djup 26,5 cm
Förpackning 2 vikt 656 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 6,391 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 12507ca2-6062-4048-b5ca-189e80f42200
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No