|
|
|
M9C01203
Dvärgbrytare, Multi9 C60CTRL, 2 P, 3 A, C-kurva
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Multi 9
|
Produktnamn
|
Multi 9 C60
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
C60CTRL
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
2P
|
Antal skyddade poler
|
2
|
[In] märkström
|
3 A
|
Typ av nät
|
AC
DC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz
30 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 125 V DC
100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 50/60 Hz
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
240 V AC 50/60 Hz mellan faser
415 v AC 50/60 Hz mellan faser
125 V DC
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
50 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
30 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
50 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
72 mm
|
Produktens vikt
|
0,24 kg
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - solid
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
2 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Separat block
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−30…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
230,164 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
7,8 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
8,7 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,428 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
17,574 kg
|
|
|