Schneider-Electric
 
M9F11416 bild- scope
M9F11416
Dvärgbrytare, Multi9 C60N, 4 P, 16 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 415 V AC enligt IEC/EN 60947-2
E-nummer E-nummer: 
2112850
EAN-kod EAN-kod: 
3606480576515
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Produktnamn Multi 9 C60
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn C60N
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 4P
Antal skyddade poler 4
[In] märkström 16 A vid 50 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Typ av nät AC
DC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 40 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 250 V DC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 50/60 Hz mellan faser
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz mellan faser
6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz mellan faser
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Standarder EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar EAC
CCC
Teknisk data
Ue märkspänning 240 V AC 50/60 Hz mellan faser
415 v AC 50/60 Hz mellan faser
440 V AC 50/60 Hz mellan faser
<= 250 V DC
Magnetisk utlösningsnivå 8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
[ICS] servicebrytförmåga 7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz
16 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
40 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
Begränsningsklass 3
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 8
Höjd 81 mm
Bredd 72 mm
Djup 72 mm
Produktens vikt 0,48 kg
Färg Grå
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Anslutningar - plintar Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - solid
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Separat block
Miljö
Värmeavledning 10 W vid 415 v - 16 A
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift −30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,2 cm
Förpackning 1 bredd 7,5 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 418,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 7,8 cm
Förpackning 2 bredd 8,7 cm
Förpackning 2 djup 22,1 cm
Förpackning 2 vikt 1,297 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 16,17 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
SCIP-nummer F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 46
Logistik information
Ursprungsland BG