Schneider-Electric
 
M9F21120 bild- scope
M9F21120
Dvärgbrytare, Multi9 C60SP, 1 P, 20 A, B-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL1077
E-nummer E-nummer: 
2113370
EAN-kod EAN-kod: 
3606481167569
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Produktnamn Multi 9 C60
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn C60SP
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 1P
Antal skyddade poler 1
[In] märkström 20 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Typ av nät DC
AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod B
Brytförmåga 10 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 277 V AC
14 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 240 V AC
14 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 120 V AC
10 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 65 V DC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 277 V AC
14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 240 V AC
14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 120 V AC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 65 V DC
3 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60 V DC
3 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 60 V DC
Standarder EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
CSA C22.2 No 235
Produktcertifieringar IEC
CCC
UR
CSA
Teknisk data
Ue märkspänning 240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
60 V DC
Magnetisk utlösningsnivå 4 x In +/- 20% AC
5.7 x In +/- 20% DC
[ICS] servicebrytförmåga 2,25 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
20 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
2,25 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
20 kA 100 % överensstämmer med GB 14048.2 - 60 V DC
[Ui] isolationsspänning 500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 81 mm
Bredd 18 mm
Djup 72 mm
Färg Grå
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Anslutningar - plintar Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - solid
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2,5 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Utan
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,8 cm
Förpackning 1 bredd 7,5 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 114,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 7,6 cm
Förpackning 2 bredd 8,8 cm
Förpackning 2 djup 22,5 cm
Förpackning 2 vikt 1,411 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 17,482 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 571a1da0-6fa3-4f50-bd57-2634d922ea04
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland FR