Schneider-Electric
 
M9F42208 bild- scope
M9F42208
Dvärgbrytare, Multi9 C60BP, 2 P, 8 A, C-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489
E-nummer E-nummer: 
2113127
EAN-kod EAN-kod: 
3606481169792
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Produktnamn Multi 9 C60
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn C60BP
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 2P
Antal skyddade poler 2
[In] märkström 8 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Typ av nät DC
AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC
10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC
10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 125 V DC
10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 480Y/277 V AC
14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 480Y/277 V AC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 125 V DC
Standarder EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Produktcertifieringar IEC
CCC
CSA
UL
Teknisk data
Ue märkspänning 240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
[ICS] servicebrytförmåga 4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
[Ui] isolationsspänning 500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 4
Höjd 103 mm
Bredd 36 mm
Djup 72 mm
Färg Grå
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Anslutningar - plintar Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - solid
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2,5 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Utan
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 3,600 cm
Förpackning 1 djup 10,300 cm
Förpackning 1 vikt 240,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 8,300 cm
Förpackning 2 bredd 10,800 cm
Förpackning 2 djup 22,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,484 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 13,942 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 571a1da0-6fa3-4f50-bd57-2634d922ea04
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 21