|
|
|
M9F42210
Dvärgbrytare, Multi9 C60BP, 2 P, 10 A, C-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Multi 9
|
Produktnamn
|
Multi 9 C60
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
C60BP
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
2P
|
Antal skyddade poler
|
2
|
[In] märkström
|
10 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Typ av nät
|
DC
AC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Brytförmåga
|
6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC
10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC
10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 125 V DC
10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 480Y/277 V AC
14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 480Y/277 V AC
10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 125 V DC
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
|
Produktcertifieringar
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
Teknisk data
Ue märkspänning
|
240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
103 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
72 mm
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - solid
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
2,5 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−30…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
239,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
8,200 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,479 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
13,858 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
571a1da0-6fa3-4f50-bd57-2634d922ea04
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
23
|
Logistik information
|
|