Schneider-Electric
 
M9R81240 bild- scope
M9R81240
Jordfelsbrytare, Multi9 2 P, 40 A, 26 mA, klass A-SI, godkänd enligt IEC/EN 61008 och UL1053
E-nummer E-nummer: 
2165191
EAN-kod EAN-kod: 
3606481198440
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Produktnamn Multi 9 GFP
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn GFP
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 2P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 40 A vid 40 °C överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Typ av nät AC
Känslighet läckström 26 mA överensstämmer med UL 1053
30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A-SI
Användnings kategori AC-23A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Standarder EN/IEC 61008-1
UL 1053
Produktcertifieringar IEC
UL
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 120/240 V AC 60 Hz
240 V AC 50 Hz
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
Märkström bryt- och slutkapacitet Idm 1500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Angiven kortslutningsström Inc 10 kA 100 A gG
[Ui] isolationsspänning 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Till, från, felutlösning
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 4
Höjd 81 mm
Bredd 36 mm
Djup 60 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Färg Grå
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter Låsbar med hänglås i frånläge
Anslutningar - plintar Tunnelplintar (topp eller botten) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel
Tunnelplintar (topp eller botten) 1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - solid
Tunnelplintar (topp eller botten) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 3,5 N.m topp eller botten
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 3000 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,4 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 215,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 54
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 12,12 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5499ed71-c957-429e-9706-c1e621d8ccc4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 42
Logistik information
Ursprungsland ES