|
|
|
M9R84225
Jordfelsbrytare, Multi9 2 P, 25 A, 260 mA, klass A-SI, godkänd enligt IEC/EN 61008 och UL1053
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Multi 9
|
Produktnamn
|
Multi 9 GFP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelsbrytare (RCCB)
|
Enhetens korta namn
|
GFP
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
2P
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
25 A vid 40 °C överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Typ av nät
|
AC
|
Känslighet läckström
|
260 mA överensstämmer med UL 1053
300 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Momentan
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ A-SI
|
Användnings kategori
|
AC-23A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Standarder
|
EN/IEC 61008-1
UL 1053
|
Produktcertifieringar
|
IEC
UL
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
120/240 V AC 60 Hz
240 V AC 50 Hz
|
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
|
Spänningsoberoende
|
Märkström bryt- och slutkapacitet
|
Idm 1500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Angiven kortslutningsström
|
Inc 10 kA 100 A gG
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
Till, från, felutlösning
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Produktens vikt
|
0,22 kg
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Låsbar med hänglås i frånläge
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar (topp eller botten) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel
Tunnelplintar (topp eller botten) 1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - solid
Tunnelplintar (topp eller botten) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
3,5 N.m topp eller botten
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Impulstålighet 8/20 µs, 3000 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
201,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
54
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,292 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5499ed71-c957-429e-9706-c1e621d8ccc4
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
18
|
Logistik information
|
|