|
|
|
M9V14363
Jordfelsmodul, Multi9 C60 Vigi, 3 P, 63 A, 300 mA, klass AC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Multi 9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tilläggsmodul för jordfelsbrytare
|
Enhetens korta namn
|
Vigi C60
|
Serie kompatibilitet
|
Multi 9 Multi 9 C60 C60N
Multi 9 Multi 9 C60 C60L
Multi 9 Multi 9 C60 C60H
Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
|
Antal poler
|
3P
|
[In] märkström
|
63 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
|
Ue märkspänning
|
400/415 V AC 50 Hz
|
Känslighet läckström
|
300 mA överensstämmer med EN/IEC 61009-1
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Momentan
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ AC
|
9mm modul
|
7
|
Teknisk data
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
|
Spänningsoberoende
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 61009-1
|
Lokal indikering
|
Fel indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Elektrisk anslutning till MCB
|
Med skruvar
|
Höjd
|
87 mm
|
Bredd
|
63 mm
|
Djup
|
74 mm
|
Produktens vikt
|
210 g
|
Färg
|
Grå
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (botten) 1…35 mm² - solid
Tunnelplint (botten) 1…25 mm² - flexibel
Tunnelplint (botten) 1…25 mm² - flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
3,5 N.m botten
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 61009
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−5…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
231 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,949 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|