Schneider-Electric
MEG4493- scope
MEG4493-8000
Aqua Blå Huv till ljussignal E14 IP44 Transparent
E-nummer E-nummer: 
1805592
EAN-kod EAN-kod: 
4042811180171
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
SEP 13, 2024
Produktdata
Produktområde Merten HD
Apparatserie Aquastar
Typ av produkt eller komponent Med lins
Produktdestination Ljussignal E14
Teknisk data
Färg lampblock Klar
Produktkompatibilitet Glimlampa överensstämmer med DIN 49850
Rör lampa <10 W överensstämmer med DIN 49852
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 7,700 cm
Förpackning 1 vikt 40,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 19,900 cm
Förpackning 2 bredd 30,500 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 2,444 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE