|
|
|
METSEEM4235
Energimätare PowerLogic™ , retrofit utförande, klass 0.2S, för LVCT och Rogowski strömtrafo, Modbus/BACnet via RS-485
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Powerlogic
|
Produktnamn
|
PowerLogic EM4200
|
Typ av produkt eller komponent
|
Energimätare
|
Enhetens korta namn
|
Enercept
|
Typ av kabel
|
IEC kabel
|
Enhetsapplikation
|
Effektövervakning
|
Teknisk data
Mätningstyp
|
Effektfaktor
Aktiv effekt P, P1, P2, P3
Spänning U21, U32, U13, V1, V2, V3
Medelström Iavg
Aktiv, reaktiv, skenbar energi (4-kvadrant)
Skenbar effekt S, S1, S2, S3
Peak demand power PM, QM, SM
Reaktiv effekt Q, Q1, Q2, Q3
Nuvärdeeffekt P, Q, S
Frekvens
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 0.2 överensstämmer med ANSI C12.20
Klass 1S överensstämmer med IEC 62053-24
|
Mätström
|
50…5000 A
|
Mätspänning
|
90 V AC 45...65 Hz minimum per fasphase
480 V AC 45...65 Hz mellan faser
300 V AC 45...65 Hz mellan fas och nolla
|
Mätområde frekvens
|
45…65 Hz
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Displaytyp
|
Utan display
|
Manövertyp
|
ADRESS, range: 1…99 med vridomkopplare
CT STRÖM, range: 5…5000 med vridomkopplare
|
Lokal indikering
|
LED (grön och röd) status:
LED (grön, orange och röd)3 linjefel:
LED (gul) indikator för uppringning:
LED (grön, orange och röd)2 RX/TX:
|
Signal
|
Ström 0.333 V (impedance 33 kOhm)
Spänning (impedance 2.5 MOhm)enfas
Spänning (impedance 5 MOhm)fas till fas
|
Antal ingångar
|
0
|
Antal utgångar
|
0
|
Kommunikations protokoll
|
Modbus RTU vid 9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
BACnet MS/TP vid 9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
|
Datakommunikation
|
Netto energi
Total energi
|
Demand intervals
|
Fast eller rullande block
|
Erhållen utrustning
|
Bygelstöd
Krok
|
Anslutningar - plintar
|
Ingång/utgång: plug-in kontaktdon (botten) 0,2…1,5 mm² kabel (kablar)
Strömtransformator: plug-in kontaktdon (botten) 0,2…1,5 mm² kabel (kablar)
Kommunikation: plug-in kontaktdon (botten) 0,2…1,5 mm² kabel (kablar)
|
Kabelns skallängd
|
6 mm
|
Montagesätt
|
Med skruv
Med krok
Clip-on
|
Montagefästen
|
Kapsling
DIN-skena
|
Standarder
|
EN 61010-1
UL 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
|
Produktcertifieringar
|
CE conforming to EN 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
BTL
IEC
|
Bredd
|
46,63 mm
|
Djup
|
35,81 mm
|
Höjd
|
152,36 mm
|
Produktens vikt
|
4 kg
|
Miljö
Mätningskategori
|
Kategori III 277 V
Kategori III 300 V
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Ledningsbundna och strålande störningar conforming to FCC part 15 klass A
Ledningsbundna och strålande störningar conforming to EN 61000-6-4
Ledningsbundna och strålande störningar conforming to EN 61326 + A1
Immunitet mot ledningsbundna störningar conforming to EN 61000-6-2
Immunitet mot ledningsbundna störningar conforming to EN 61326-1
Immunitet mot strålning conforming to EN 61000-6-2
Immunitet mot strålning conforming to EN 61326-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−30…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
< 3000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
629,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
18,300 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|