Schneider-Electric
 
METSEPM3250 bild- scope
METSEPM3250
Kombinationsinstrument PowerLogic™ PM3000, PM3250, DIN-montage, 50-570VAC, 1A/5A, Modbus
E-nummer E-nummer: 
0981786
EAN-kod EAN-kod: 
3606480481604
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Powerlogic
Produktnamn PowerLogic PM3000
Enhetens korta namn PM3250
Typ av produkt eller komponent Energimätare
Teknisk data
Elkvalitetsanalys Upp till den 15: e övertonen
Enhetsapplikation Multi-tariff
Effektövervakning
Underdebitering
Typ av mätning Aktiv och reaktiv effekt
Skenbar effekt
Ström
Spänning
Energi
Effektfaktor
Frekvens
Total övertonshalt (I)
Total övertonshalt THD i strömmen (I)
Supply voltage 100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
Nätverksfrekvens 60 Hz
50 Hz
[In] märkström 5 A
1 A
Type of network 1P + N
3P
3P + N
Effekt  förbrukning i VA 5 VA
Displaytyp Bakgrundsupplyst LCD
Displayupplösning 128 x 96 pixlar
Provtagningstakt 32 prover/cykel
Mätström 0,02…1,2 A
0,05…6 A
Analog ingång Ström 0...5 A
Ström 0...1 A
Mätspänning 50…330 V AC 45...65 Hz direkt
50…330 V AC 45...65 Hz fas till nolla
80…570 V AC 45...65 Hz direkt
80…570 V AC 45...65 Hz fas till fas
570…999000 V AC 45...65 Hz med extern VT
Mätområde frekvens 45…65 Hz
Antal ingångar 0
Mätnoggrannhet 0.3 % ström 0.5...6 A
0.5 % ström 0.1...1.2 A
0.3 % spänning 50...330 V
0.3 % spänning 80...570 V
Noggrannhetsklass Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
Klass 2 reaktiv energi överensstämmer med IEC 62053-23
C klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
Antal utgångar 0
Visad information Tariff (4)
Kommunikations protokoll Modbus vid 9.6...38.4 kbauds
Stöd för kommunikationsport RS485
Datainspelning Tidsstämpling
Min/max av momentanvärde
5 larm
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Standarder BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
Produktcertifieringar CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
EAC (undermätning)
RCM
Bredd 90 mm
Djup 70 mm
Höjd 95 mm
Produktens vikt 0,26 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning nivå 4 conforming to IEC 61000-4-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 4 conforming to IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens - test level: 0.5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Ledningsbundna och strålande störningar klass B conforming to EN 55022
Överspänningskategori III
IP-kapslingsklass IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
Relativ fuktighet 5…95 % vid 50 °C
Föroreningsgrad 2
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Arbetshöjd över havet < 3000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,4 cm
Förpackning 1 bredd 13,72 cm
Förpackning 1 djup 14,48 cm
Förpackning 1 vikt 0,41 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,036 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Förpackning 3 höjd 95 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 177,864 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 14fb2653-c8ec-4b50-bf4c-c102dc70e1c3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor