|
|
|
METSEPM5310
Kombinationsinstrument PowerLogic™ PM5000, PM5310, kl 0.5S, I/O och Modbus, THD och individ övert upp till 31a
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Powerlogic
|
Produktnamn
|
PowerLogic PM5000
|
Enhetens korta namn
|
PM5310
|
Typ av produkt eller komponent
|
Energimätare
|
Teknisk data
Elkvalitetsanalys
|
Upp till den 31: a övertonen
|
Enhetsapplikation
|
Multi-tariff
Effektövervakning
|
Typ av mätning
|
Ström
Spänning
Frekvens
Effektfaktor
Energi
Aktiv och reaktiv effekt
|
Supply voltage
|
90...450 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] märkström
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
1P + N
3P
3P + N
|
Maximal effektförbrukning i VA
|
11 VA vid 415 V
|
Lokal indikering
|
80 ms 120 V AC typisk
100 ms 230 V AC typisk
100 ms 415 v AC typisk
50 ms 125 V DC typisk
|
Displaytyp
|
Monochrome graphic LCD
|
Displayupplösning
|
128 x 128 pixlar
|
Provtagningstakt
|
64 samplingar/cykel
|
Mätström
|
5…8500 mA
|
Analog ingång
|
Spänning (impedance 5 MOhm)
Ström (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Mätspänning
|
35…760 V AC 45...65 Hz mellan faser
20…440 V AC 45...65 Hz mellan fas och nolla
|
Mätområde frekvens
|
45…65 Hz
|
Antal ingångar
|
2 digital
|
Mätnoggrannhet
|
+/- 0,5% aktiv energi
+/- 2% reaktiv energi
+/- 0,5% Aktiv effekt
+/- 0,5% skenbar effekt
+/- 0.05 % frekvens
+/- 0.5 effektfaktor
+/- 0,5% ström
+/- 0,5% spänning
+/- 0,5% uppenbar energi
+/- 2% reaktiv effekt
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
|
Antal utgångar
|
2 digital
|
Visad information
|
Tariff (4)
|
Kommunikations protokoll
|
Modbus RTU och ASCII vid 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds jämn/udda eller inget - 2 tråd, isolering 2500 V
JBUS
|
Stöd för kommunikationsport
|
RS485
|
Datainspelning
|
Händelselogg
Min/max av momentanvärde
Larmlogg
Dataloggar
Tidsstämpling
Underhålls/driftlogg
|
Minneskapacitet
|
256 kB
|
Anslutningar - plintar
|
Spänning krets: skruvplint4
Styrkrets: skruvplint2
Strömtransformator: skruvplint6
Ingång/utgång krets: skruvplint6
Reläutgång: skruvplint4
Ethernet nätverk: RJ45 anslutning
|
Montagesätt
|
Pant montage
|
Montagefästen
|
Ram
|
Standarder
|
EN 50470-3
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-22:2020
IEC 61557-12:2015
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Produktcertifieringar
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Bredd
|
96 mm
|
Djup
|
72 mm
|
Höjd
|
96 mm
|
Produktens vikt
|
430 g
|
Miljö
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Ledningsbundna och strålande störningar klass A conforming to EN 55011
Gränser för harmoniska strömutsläpp klass A conforming to IEC 61000-3-2
Immunitet mot ledningsbundna störningar - test level: 150 kHz...80 MHz nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-11
Ledningsbundna (RF) strörningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetfält med nätfrekvens nivå 4 conforming to IEC 61000-4-8
Ledningsbundna och strålande störningar klass B conforming to EN 55022
Begränsning av spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänning conforming to IEC 61000-3-3
Elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV nivå 4 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 4 conforming to IEC 61000-4-5
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test conforming to IEC 61000-4-11
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 display: conforming to IEC 60529
IP30 baksida: conforming to IEC 60529
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 50 °C ingen kondens
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C meter
−20…70 °C display
−25…−20 °C (with reduced performance) display
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m CAT III
3000 m CAT II
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
492,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,4 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Förpackning 3 höjd
|
105,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
156,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
09f9c02c-a5ad-476f-b13d-697d47d8137c
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
|
|