Schneider-Electric
 
MIP22104 bild- scope
MIP22104
Normkapsling, Resi9 MP, infälld med vit dörr, 4 moduler, IP40, märkström 50 A
E-nummer E-nummer: 
2288014
EAN-kod EAN-kod: 
3606480147920
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Normkapsling
Antal 18 mm-moduler per rad 4
Antal horisontella rader 1
Typ av dörr Slät
Bredd Vägg: 126 mm
Utsida: 150 mm
Höjd Vägg: 228 mm
Utsida: 252 mm
Djup Utsida : 18 mm
Vägg : 80 mm
Total : 98 mm
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
9mm modul 8
Totalt antal 18 mm moduler 4
[In] märkström 50 A
Typ av spår 35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kabelingång Förstansade hål
Plintfunktion Jord / neutral
Antal terminalblock 1 jord (skruvad) med 4 anslutningar
1 neutral (skruvad) med 4 anslutningar
Fördelningsblock utgående 1 x 16 mm² för jord
1 x 16 mm² för neutral
1 x 6 mm² för jord
1 x 6 mm² för neutral
2 x 10 mm² för jord
2 x 10 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Technoplast bakdel:
Technoplast dörr:
Technoplast infälld:
Internt djup 76 mm
Färg Vit (RAL 9003)dörr:
Vit (RAL 9003)infälld:
Marknadssegment Bostäder
Kommersiella byggnader
Miljö
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Kvalitetsmärkning IMQ
Brandtålighet 650 °C dörr:
650 °C bakdel:
650 °C infälld:
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK07
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,500 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 25,000 cm
Förpackning 1 vikt 496,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 53,000 cm
Förpackning 2 bredd 31,000 cm
Förpackning 2 djup 41,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,076 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 118,500 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 141,208 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 6ad42834-bb80-441d-b387-91b841f47a3d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor