|
|
|
MIP22118T
Normkapsling, Resi9 MP, infälld med transparent dörr, 18 moduler, IP40, märkström 63 A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Produktnamn
|
Resi9 MP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapsling
|
Kapslingstyp
|
Normkapsling
|
Antal 18 mm-moduler per rad
|
18
|
Antal horisontella rader
|
1
|
Typ av dörr
|
Transparent
|
Bredd
|
Vägg: 378 mm
Utsida: 402 mm
|
Höjd
|
Vägg: 228 mm
Utsida: 252 mm
|
Djup
|
Utsida : 18 mm
Vägg : 80 mm
Total : 98 mm
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Infälld
|
9mm modul
|
36
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
18
|
[In] märkström
|
63 A
|
Typ av spår
|
35 mm osymetrisk skena
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Kabelingång
|
Förstansade hål
|
Plintfunktion
|
Jord / neutral
|
Antal terminalblock
|
1 jord (skruvad) med 16 anslutningar
1 neutral (skruvad) med 16 anslutningar
|
Fördelningsblock utgående
|
2 x 16 mm² för jord
2 x 16 mm² för neutral
6 x 6 mm² för jord
6 x 6 mm² för neutral
8 x 10 mm² för jord
8 x 10 mm² för neutral
|
Kapslingsmaterial
|
Technoplast bakdel:
Technoplast dörr:
Technoplast infälld:
|
Internt djup
|
76 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)infälld:
Genomskinandedörr:
|
Marknadssegment
|
Bostäder
Kommersiella byggnader
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Kvalitetsmärkning
|
IMQ
|
Brandtålighet
|
650 °C dörr:
650 °C bakdel:
650 °C infälld:
|
IP-kapslingsklass
|
IP40
|
IK-skyddsgrad
|
IK07
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,900 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,190 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
52,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,000 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
108,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
6ad42834-bb80-441d-b387-91b841f47a3d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|