|
|
|
MIP99036
Plinthållare, Resi9 MP, för 18 modulers Resi9 MP, sats om 2 st, monteras i underkant
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Resi9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Stöd för anslutningsplint
|
Serie kompatibilitet
|
Resi9 Resi9 MP
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Teknisk data
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
18
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
76,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,603 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Förpackning 3 höjd
|
42,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
53,016 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
6ad42834-bb80-441d-b387-91b841f47a3d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|