Schneider-Electric
 
MTN3116- scope
MTN3116-7060
Strömställare, Pansar, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP20, snabbanslutning, IK10, Matt-silver
E-nummer E-nummer: 
1805623
EAN-kod EAN-kod: 
3606480490071
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Belysning
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknologityp Elektromekanisk
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Knapp Vippa
Färg Aluminium
Teknisk data
Funktion Trapp 1-pol
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Märkström 10 AX
Ytbehandling Teflonbelagd
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Montering Med skruv och klor
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,300 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 158,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 19,600 cm
Förpackning 2 bredd 32,100 cm
Förpackning 2 djup 40,500 cm
Förpackning 2 vikt 5,012 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor