Schneider-Electric
 
MTN3117- scope
MTN3117-7060
Strömställare, Pansar, kors, infälld, 16A, IP20, snabbanslutning, IK10, Matt-silver
E-nummer E-nummer: 
1805633
EAN-kod EAN-kod: 
3606480490088
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Belysning
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknologityp Elektromekanisk
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Knapp Vippa
Färg Aluminium
Teknisk data
Funktion Kors
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Märkström 10 AX
Ytbehandling Teflonbelagd
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Montering Med skruv och klor
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,7 cm
Förpackning 1 bredd 9,6 cm
Förpackning 1 djup 7,3 cm
Förpackning 1 vikt 158,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 18,5 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,15 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months