|
|
|
MTN3156-7060
Strömställare, Pansar, vipptryckknapp, trapp/1-pol, utan lampa, infälld, 16A, IP20, snabbanslutning, IK10, Matt-silver
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Merten
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tryckknapp
|
Enhetsapplikation
|
Belysning
|
Produktbeskrivning
|
Komplett produkt
|
Teknologityp
|
Elektromekanisk
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
Antal vippor
|
1
|
Knapp
|
Vippa
|
Färg
|
Aluminium
|
Teknisk data
Kontaktbestyckning
|
1 C/O
|
Lokal indikering
|
LED
|
Angiven funktion
|
Indikator
|
Ue märkspänning
|
250 V
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Märkström
|
10 A
|
Ytbehandling
|
Teflonbelagd
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning
|
Montering
|
Med skruvar
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
158,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
20,100 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
31,600 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,100 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,078 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|