Schneider-Electric
 
MTN4010- scope
MTN4010-6503
Ram, D-life, glas, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, Onyx Svart
E-nummer E-nummer: 
1820156
EAN-kod EAN-kod: 
3606480890635
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Apparatserie D-Life
Typ av produkt eller komponent Täckram
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Färg Onyx svart
Ytbehandling Matt
Material Glas
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 90 mm
Bredd 90 mm
Djup 12 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,600 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 12,600 cm
Förpackning 1 vikt 78,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 32,600 cm
Förpackning 2 bredd 38,000 cm
Förpackning 2 djup 40,700 cm
Förpackning 2 vikt 8,152 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE