Schneider-Electric
 
MTN4020- scope
MTN4020-6534
Ram, D-life, plast,2-fack, lodrät, vågrät, montering, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820172
EAN-kod EAN-kod: 
3606480890475
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Apparatserie D-Life
Typ av produkt eller komponent Täckram
Teknisk data
Antal fack 2 fack
Färg Antracit
Ytbehandling Matt
Ytbehandling Lackad
Material Termoplast
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 90 mm
Bredd 163 mm
Djup 12 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 16,100 cm
Förpackning 1 vikt 26,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 2,900 cm
Förpackning 2 bredd 9,200 cm
Förpackning 2 djup 16,700 cm
Förpackning 2 vikt 74,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 20,700 cm
Förpackning 3 bredd 30,700 cm
Förpackning 3 djup 41,000 cm
Förpackning 3 vikt 4,018 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE