|
|
|
MTN4020-6550
Ram, D-life, metall, 2-fack, lodrät, vågrät, montering, Grafit
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Merten
|
Apparatserie
|
D-Life
|
Typ av produkt eller komponent
|
Täckram
|
Teknisk data
Antal fack
|
2 fack
|
Färg
|
Grafit metallic
|
Ytbehandling
|
Metallic
|
Ytbehandling
|
Lackad
|
Material
|
Zamak
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Höjd
|
90 mm
|
Bredd
|
163 mm
|
Djup
|
12 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
166,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
58
|
Förpackning 2 höjd
|
30,400 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
34,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
41,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,218 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|