Schneider-Electric
 
MTN480160 bild- scope
MTN480160
Ram, Pansar, aluminium, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, IK10, Matt-silver
E-nummer E-nummer: 
1805651
EAN-kod EAN-kod: 
3606485005461
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Apparatserie Anti-vandalism
Typ av produkt eller komponent Täckram
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Färg Aluminium
Ytbehandling Matt
Ytbehandling Metall
Teflonbelagd
Material Aluminium
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 90 mm
Bredd 90 mm
Djup 12 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,900 cm
Förpackning 1 djup 10,100 cm
Förpackning 1 vikt 102,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 19,300 cm
Förpackning 2 bredd 30,500 cm
Förpackning 2 djup 40,200 cm
Förpackning 2 vikt 10,644 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 617a0200-8edc-426e-8516-fd6f16500980
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor