Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

MTN565119 |
Schneider-Electric
 
MTN565119 bild- scope
MTN565119
Rörelsedetektor, Argus, basic, 120 °, detekteringsområde 12 m, gångtid 1s-8min, 2000W, IP55, tak vägg, snabbansl, Vit
E-nummerE-nummer: 
1315080
EAN-kodEAN-kod: 
3606485098487
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Typ av produkt eller komponent Närvarodetektor
Produktbeskrivning Komplett produkt
Färg Polarvit (RAL 9010)
Teknisk data
Enhetsapplikation Belysning
Teknologityp Elektronisk
Apparatmontering Utanpåliggande
Material Termoplast
Ytbehandling Blank
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Märkström 16 A
Skyddstyp Underkrypsskydd
Ljusinställning 3…1000 lux
Tidsfördröjningsintervall 1 s...8 min
Montagehöjd 2,5 m
IP-kapslingsklass IP55
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,100 cm
Förpackning 1 bredd 14,400 cm
Förpackning 1 djup 18,100 cm
Förpackning 1 vikt 444,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 19,900 cm
Förpackning 2 bredd 30,300 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 3,036 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B5b6b6aa-44d4-4a5d-bedd-6e346e99fbb4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor