Schneider-Electric
 
MTN5761- scope
MTN5761-0000
Fjärrstyrning, KNX, IR fjärrkontroll universal, vit
E-nummer E-nummer: 
1738528
EAN-kod EAN-kod: 
3606480702075
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde ARGUS närvarodetektor
Merten insats
Typ av produkt eller komponent Fjärrkontroll
Antal kanaler 10
Färg Vit och svart
Teknisk data
Överföringsgränssnitt Infraröd
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,100 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 128,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 20,300 cm
Förpackning 2 bredd 31,400 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 4,210 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B5b6b6aa-44d4-4a5d-bedd-6e346e99fbb4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut